Robots compactos SCARA serie eCobra
Los robots SCARA eCobra ocupan un espacio reducido, lo que permite ahorrar valioso espacio de planta y minimizar costos de instalación y complejidad.
You are currently viewing the Entorno de control de automatización (ACE) page.
El software de ACE ofrece un potente conjunto de herramientas en un entorno fácil de utilizar que simplifica la implementación de aplicaciones de automatización robótica, desde simples "tomar y llevar" hasta líneas de cintas con múltiples robots. Las herramientas de configuración guiadas por menú permiten aumentar la productividad mientras reduce el tiempo de configuración, y una interfaz intuitiva con una visualización de datos superior agiliza las tareas de solución de problemas y facilita el mantenimiento de las operaciones continuas del sistema. La capacidad de emulación en 3D integrada permite a los usuarios probar las aplicaciones en un entorno virtual seguro sin el riesgo de dañar el hardware debido a errores de programación. La emulación también se puede realizar sin conexión, lo que elimina las limitaciones comunes de acceso al hardware, como cuando una celda de automatización aún se encuentra en construcción, o está en producción y es inaccesible.
El ACE proporciona otra capa de simplificación para el desarrollo de aplicaciones mediante los módulos del administrador de aplicaciones. Estos módulos complementarios opcionales permiten capacidades de programación avanzadas para aplicaciones específicas que no solo agregan las funciones necesarias para una aplicación, sino que también reducen la complejidad de la configuración con la ayuda de menús de configuración guiados por asistente que son específicos de la aplicación.
El módulo PackManager proporciona las herramientas y funciones para administrar las líneas de embalaje, desde la integración hasta la implementación y la guía paso a paso sin guiones. El software lo guía a través de la configuración de aplicaciones de embalaje mediante la configuración de elementos específicos del proceso, como controladores, robots y correas transportadoras. La arquitectura de configuración modular facilita no solo la implementación de un sistema de embalaje, sino que también proporciona la flexibilidad de agregar o modificar fácilmente recetas o SKU a medida que se producen cambios en la producción, sin tener que comenzar desde cero. También se proporciona compatibilidad con la herramienta de emulación en 3D, que permite a los usuarios visualizar el proceso de empaquetado (incluida la operación de seguimiento de transportador) para determinar el mejor diseño del sistema y maximizar la productividad.
El módulo Robot Vision Manager proporciona capacidades avanzadas de visualización de máquinas a los robots industriales de Omron. El software lo guía a través de la configuración de aplicaciones de visión mediante la configuración de elementos específicos del proceso, como cámaras, robots, herramientas de procesos de visión y calibraciones. Se proporcionan más de 35 herramientas de visión (incluidas herramientas centradas en inspección) que facilitan no solo la ubicación y elección de piezas, sino que también implementan controles de calidad visual que pueden mejorar la calidad de la producción y proporcionar una trazabilidad de proceso superior.
Robot VisionManager también trabaja a la perfección con PackManager, lo que proporciona capacidades visuales para aplicaciones de empaquetado que requieren visión de la máquina.
Comuníquese hoy con nuestro equipo de expertos en soluciones de automatización para obtener más información acerca de cómo el ACE, en conjunto con nuestra amplia cartera de robots industriales y productos de automatización pueden ayudarlo a lograr sus objetivos de automatización.
Los robots SCARA eCobra ocupan un espacio reducido, lo que permite ahorrar valioso espacio de planta y minimizar costos de instalación y complejidad.
El robot Omron Adept Quattro es el único robot paralelo en el mundo con características patentadas y aceptado por la USDA para el procesamiento de carne y aves de corral.
Diseñado para el empaque de alimentos primarios y secundarios
La velocidad y precisión del robot de seis ejes Viper de Omron lo hacen ideal para operaciones que requieren automatización rápida y precisa.
Robot compacto SCARA serie i4L
El robot Adept Cobra de Omron ofrece un rendimiento inigualable en la industria.